Materiale
Resina termoplastica PPA (resistente alle alte temperature), rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Materiale
Resina termoplastica PPA (resistente alle alte temperature), rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Il foro di montaggio è eseguito in modo tale da permettere il fissaggio delle maniglie con una vite a testa cilindrica o con un dado esagonale dal lato anteriore.
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Montaggio
Dal lato anteriore o dal retro.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.