- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici
- Montaggio: dal lato di comando
- Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato
Descrizione
Materiale
Traversino maniglia alluminio.
Supporto laterale per maniglia in poliammide rinforzato con microsfere di vetro.
Supporto laterale per maniglia in poliammide rinforzato con microsfere di vetro.
Versione
Traversino maniglia opacizzato colore naturale o nero anodizzato.
Supporto laterale per maniglia semiopaco con microstruttura, colore nero.
Supporto laterale per maniglia semiopaco con microstruttura, colore nero.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.