Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, nero-grigio.
Versione
Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.
Nota
Buona resistenza meccanica (testata con un fattore di sicurezza minimo di 2x).
Buona resistenza chimica.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).

Il foro di fissaggio è progettato in modo che le maniglie a staffa possano essere fissate dall'utente con una vite a testa cilindrica o un dado esagonale.
Montaggio
Dal lato anteriore o dal retro.
Vantaggi
Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio.
Protezione delle risorse fossili limitate.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania.
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Découvrez notre gamme de produits