Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Leva di serraggio con rivestimento in plastica o cromatura lucida.
Elementi in acciaio passivato blu.
Elementi in acciaio passivato blu.
Afficher plus
Afficher moins
Manette indexable en zinc avec filetage, inserts en acier passivé bleu, satinée mate
à partir de
CHF5.09
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable en zinc avec filetage, inserts en acier passivé bleu, à texture mate
à partir de
CHF5.09
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable en zinc filetée, pièces en acier zingué passivé bleu, chromé brillante
à partir de
CHF6.63
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Leva di serraggio con rivestimento in plastica o cromatura lucida.
Elementi in acciaio passivato blu.
Elementi in acciaio passivato blu.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753