- La maniglia a leva KIPP è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Perfetto per semplici compiti di serraggio
- conveniente
Description
Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Maniglia a leva colore grigio scuro, parti in acciaio passivate blu.
Nota
Le maniglie a leva non regolabili possono essere utilizzate per semplici funzioni di serraggio. Solitamente, occorre un certo spazio per poter girare la leva di serraggio di 360°.
Su richiesta
Versioni speciali.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.