Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Maniglia a leva colore grigio scuro, parti in acciaio passivate blu.
Nota
Le maniglie a leva non regolabili possono essere utilizzate per semplici funzioni di serraggio. Solitamente, occorre un certo spazio per poter girare la leva di serraggio di 360°.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche