Impugnatura in acciaio inox 1.4308.

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione
Impugnatura acciaio inox con lucidatura elettrolitica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Découvrez notre gamme de produits