Materiale
Leva della maniglia in microfusione di precisione 1.4308.
Parti in acciaio inox 1.4305.
Parti in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con lucidatura elettrolitica.
Parti in acciaio non trattate.
Parti in acciaio non trattate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
La maniglia a leva con collare allungato sostituisce, ad esempio, le viti per i raccordi dei tubi, consentendo di stringere e allentare il collegamento a vite senza l'ausilio di attrezzi.
La maniglia a leva in acciaio inox con design ergonomico dell'impugnatura offre un'estetica moderna e di alta qualità unita a una tattilità estremamente piacevole.
La maniglia a leva in acciaio inox con design ergonomico dell'impugnatura offre un'estetica moderna e di alta qualità unita a una tattilità estremamente piacevole.
Materiale
Leva della maniglia in microfusione di precisione 1.4308.
Parti in acciaio inox 1.4305.
Parti in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con lucidatura elettrolitica.
Parti in acciaio non trattate.
Parti in acciaio non trattate.
Nota
Nelle tabelle dimensionali dei raccordi per tubi è indicata la maniglia a leva più adatta.
Vantaggi
Serraggio e sbloccaggio senza attrezzi dei raccordi per tubi
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, il valore ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, il valore ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta conica DIN EN ISO 4753
Accessory
per raccordi per tubi
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.