Descrizione del prodotto
Le maniglie a leva con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato.
Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla.
Materiale
Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Gambo filettato in acciaio inox.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Éléments de manœuvre avec fonction de sécurité

Les éléments de manœuvre avec fonction de sécurité empêchent toute modification du point de serrage dûe à une ouverture ou une fermeture inopinée. À l'état initial, ils peuvent être tournés librement et ne sont pas reliés au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré. Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après le relâchement grâce à un ressort.

Découvrez notre gamme de produits