Descrizione del prodotto
Le maniglie a leva con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato.
Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla.
Materiale
Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Gambo filettato in acciaio inox.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Parti operative con funzione di sicurezza

Le parti operative con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria. Nello stato iniziale, si possono ruotare liberamente e non hanno alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo esercitando pressione la dentatura si innesta ed è possibile allentare o stringere il bloccaggio. Il ripristino avviene tramite una molla subito dopo il rilascio.

Altri clienti hanno acquistato anche