Materiale, versione
Impugnatura e rondella di pressione in plastica rinforzata con fibra di vetro PA 66, colore nero.
Perno in acciaio inox 1.4305, non trattato.
Spina di posizione in acciaio, passivato blu.
Clip a molla in acciaio inox 1.4310, passivato.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Materiale, versione
Impugnatura e rondella di pressione in plastica rinforzata con fibra di vetro PA 66, colore nero.
Perno in acciaio inox 1.4305, non trattato.
Spina di posizione in acciaio, passivato blu.
Clip a molla in acciaio inox 1.4310, passivato.
Nota
Con l'innesto nella clip della molla è possibile posizionare un elemento di lamiera. Il successivo serraggio dell'elemento di lamiera avviene mediante l'impugnatura.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation), ciò può comportare una minore forza di serraggio.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation), ciò può comportare una minore forza di serraggio.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.