Impugnatura e rondella di pressione in plastica rinforzata con fibra di vetro PA 66.

Perno in acciaio inox 1.4305.

Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8.

Molla in elastomeri PUR.

Versione
Maniglia a leva e rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera e rondella passivate blu.
Dado esagonale con inserto e rondella di pressione passivati blu.
Nota
Azionando l'impugnatura, la molla di elastomeri viene schiacciata, ovvero si espande e si accoppia con il componente piu vicino.
Questa espansione puo essere impostata mediante il dado esagonale con elemento di serraggio per definire la forza di tenuta.
Al contempo, la parte di serraggio aziona il dado esagonale che, dopo l'allentamento del punto di serraggio, mantiene il valore preimpostato.
Utilizzo
Le forze di tenuta indicate non sono idonee per carichi permanenti.
Forniamo volentieri dei campioni con cui poter eseguire delle prove.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Découvrez notre gamme de produits