Alloggiamento in acciaio inox 1.4016.

Nucleo magnetico in ferrite dura.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Sistema schermato.
Range di temperatura
max. 220 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche