Alloggiamento in acciaio inox 1.4016.

Filettatura in acciaio inox 1.4305.

Nucleo magnetico in ferrite dura.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Magnete piatto con filettatura, sistema schermato.
Range di temperatura
max. 220 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche