Gomma sintetica.
Versione
colore nero.
Nota
Per la protezione di superfici delicate. I tappi di protezione in gomma vengono posizionati sulle superfici di contatto dei magneti piatti. Lo sforzo di spinta con la quale si può spostare il magnete raddoppia e raggiunge quasi la forza di adesione originale del magnete.
Le calotte protettive in gomma sono adatte per tutti i magneti piatti con diametro 50 mm, 63 mm e 80 mm.
Range di temperatura
max. 60 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche