Il pagamento con carta di credito è ora disponibile!
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Alloggiamento e coperchio ottone.
Molla di compressione acciaio inox.
Corpo di blocco ottone.
O-Ring gomma (NBR).
Versione
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
Pressione di apertura 0,35 bar (±0,05).
Principio di funzionamento
Vedere vite di sfiato con valvola di non ritorno K0459.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) O-ring
3) Elemento di blocco
4) Foro di sfiato 2x
5) Coperchio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche