Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66.
Molla di compressione in acciaio inox.
Elemento di arresto e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Nota
Pressione di apertura 0,20 – 0,25 bar.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Elemento di blocco
3) Coperchio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche