Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota
Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.

Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Su richiesta
Tacche di riferimento min/max.
Nota disegno
1) Coperchio
2) Filtro d'aria
3) O-ring
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche