- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
- Coperchio rimovibile
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66.
Asta livello olio in zinco.
O-ring in gomma (NBR).
Asta livello olio in zinco.
O-ring in gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Coperchio colore rosso.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota
Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.
Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Forma A: senza filtro d'aria
Forma B: con filtro d'aria
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Su richiesta
Tacche di riferimento min/max.
Nota disegno
1) Coperchio
2) O-ring
2) O-ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.