2 Risultati

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, poliammide 66. O-ring, gomma (NBR).
Versione
colore nero.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
Forma A: con simbolo grafico di riempimento
Forma B: con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato

1) O-ring
2) Foro di sfiato solo per forma B

Altri clienti hanno acquistato anche