Materiale
Acciaio 1.0737.
O-ring gomma (NBR), 90 Shore.
O-ring gomma (NBR), 90 Shore.
Versione
Superficie zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0737.
O-ring gomma (NBR), 90 Shore.
O-ring gomma (NBR), 90 Shore.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Temperatura di esercizio: -20°C / +100°C.
Pressione di esercizio: max. 70 bar per utilizzo statico.
Pressione di esercizio: max. 70 bar per utilizzo statico.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.