3 Risultati

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Su richiesta
Tacche di riferimento min/max.
Nota disegno
Forma A: senza sfiato
Forma B: con sfiato
Forma C: con sfiato e filtro d'aria

1) O-ring
2) Filtro d'aria solo per forma C

Altri clienti hanno acquistato anche