2 Risultati

Descrizione

Materiale
Polietilene (PE-LLD).
Versione
rosso, verde, giallo o nero.
Nota
Adatto per tutti i tipi di nottolini di lubrificazione conici a norma DIN 71412. Protegge la testa sferica del nottolino di lubrificazione da impurità. Le diverse colorazioni servono ad es. all'identificazione degli intervalli di lubrificazione.

Temperatura di esercizio: da -70 °C a +85 °C.

Forma A: senza linguetta
Forma B: con linguetta

Altri clienti hanno acquistato anche