Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Modello in acciaio:
Sfera di carico in acciaio.
Sfere portanti in acciaio.
Alloggiamento in acciaio zincato.
Coperchio in acciaio zincato.

Modello in acciaio inox:
Sfera di carico in acciaio inox.
Sfere portanti in acciaio inox.
Alloggiamento in acciaio inox.
Coperchio in alluminio.
Nota
Le sfere portanti sono composte da un alloggiamento con guscio del cuscinetto integrato, un coperchio, una sfera di carico e più sfere portanti. Per l'impiego in strumenti di misurazione, trasporto di materiali in ambienti puliti e meccanismi miniaturizzati.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche