Elementi sferici acciaio inox 1.4021.

Alloggiamento acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le sfere portanti hanno un'ampia area di supporto.
Grazie al fissaggio tramite fori, sono molto stabili e hanno un'elevata capacità di carico.
La guarnizione sagomata della sfera portante si trova all'esterno.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche