Materiale
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio zincato.
Nota
Le sfere portanti con fori di montaggio possono essere facilmente montate e smontate.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.