Materiale
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio zincato.
Nota
Le sfere portanti con elemento di fissaggio possono essere facilmente montate e smontate dal lato funzionale. Il fissaggio avviene con graffe a molla. Queste lasciano grandi margini nella foratura di inserimento.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
S = spessore nominale minimo dell'elemento di supporto.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
S = spessore nominale minimo dell'elemento di supporto.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.