Acciaio zincato.
Nota
Le sfere portanti con lamiera di acciaio massiccio continuano a funzionare anche sotto forti sollecitazioni di carico e condizioni estreme.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante

Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche