Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Resina termoindurente PF.
Versione
Durezza 90° Shore D, nero.
Resilienza ca. 2,5 kJ/m².
Nota
Ruote in resina termoindurente per area a calore elevato con ottime caratteristiche di scorrimento su pavimenti lisci.

Elevata resistenza chimica a molti fluidi aggressivi. Campi d'impiego tipici sono esercizi a caldo, officine di verniciatura, forni e affumicatori nell'industria alimentare.

Su fondi grezzi è inevitabile un'abrasione maggiore. Evitare la guida contro bordi o soglie a causa della limitata resistenza meccanica della resina fenolica.
Range di temperatura
da -35 °C a +260 °C, brevemente fino a +300 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche