Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in pressofusione di alluminio.
Rotella in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.
Piedino di arresto in gomma dura.
Versione
Alloggiamento verniciato a polvere, avorio.
Parti in acciaio zincate, passivate blu.
Rotella, piedino d'arresto nero.
Nota
Rullo di sollevamento integrato in piedino fisso. Con cuscinetti a sfera impermeabilizzati nella corona girevole. Regolazione dell'altezza con chiave fissa SW 13 o con un volante di regolazione integrato. Asse avvitato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche