Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte, ruote in PA 6.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale. Ruote con cuscinetto radente.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotella con supporto
da
CHF38.25
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotella orientabile
da
CHF97.73
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotella orientabile con stop top
da
CHF146.51
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte, ruote in PA 6.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse avvitato. Le ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi e hanno una grande resistenza all'abrasione.