Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Cerchioni in lamiera di acciaio.
Ruote in gomma piena standard.
Versione
Cerchioni zincati e cromati.
Pneumatici neri.
Nota
Questa speciale struttura dei cerchioni è straordinariamente stabile anche contro urti e colpi di grande entità. Scarsa resistenza al rotolamento.
Resistente alle temperature da -30°C a +80°C. Ruote compatibili con K1761.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche