Corpi ruota in pressofusione di alluminio.
Pneumatici in gomma piena elastica.
Nota
Pneumatici su cerchioni vulcanizzati. Le ruote con pneumatici di gomma piena elastica possiedono una elevata resistenza all'usura, una scarsa resistenza al rotolamento e un grande comfort.
Temperatura di funzionamento da -30 °C fino a 80 °C.
Le ruote vengono usate come ruote frontali per carrelli di sollevamento a forcella.
Altre dimensioni su richiesta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Discover our product range