Descrizione del prodotto
L'anello di tenuta in termoplastica in Hygienic DESIGN è stato studiato appositamente per l'impiego in combinazione con viti a testa esagonale K1647 o dadi esagonali K1648, e grazie alla sua particolare forma geometrica e ad una rugosità di superficie di Ra ≤ 0,8 µm puó essere facilmente pulito.
Gli anelli di tenuta sono realizzati da un granulato in plastica conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Materiale
EU10/2011 e termoplastica FDA conforme (POM).
Versione
RAL 5002 - blu oltremare (POM).
Nota
Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti.
Range di temperatura
Da -20 °C a +100 °C (POM).
Vantaggi
Materiali conformi per gli alimenti.
Geometria ottimizzata per la pulizia.
Attenzione
L'utente deve verificare l'idoneità della chiusura a vite di Hygienic DESIGN al rispettivo caso di impiego. L'anello di tenuta dovrebbe essere ispezionato con regolarità ed event. sostituito se necessario, a seconda delle sollecitazioni e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti).
Fornitura
Anello di tenuta.
Su richiesta
Versioni speciali.
Tipo di filettatura
M4 - M16.
Accessory
Viti a testa esagonale in acciaio inox K1647.
Dadi esagonali in acciaio inox con anello di tenuta K1648.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche