Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I giunti rigidi trasmettono coppie elevate senza gioco e con resistenza alla torsione. Trovano applicazione quando non sono presenti prolunghe degli alberi o errori di allineamento. Resistente all'usura e privi di manutenzione. Nessun allentamento delle viti dovuto a vibrazioni grazie al frenafiletti.
La trasmissione del momento nominale massimo può essere ottenuta solo con un montaggio ottimale e la precisione delle dimensioni dell'albero.
Regime max. 4000 giri/min.
La trasmissione del momento nominale massimo può essere ottenuta solo con un montaggio ottimale e la precisione delle dimensioni dell'albero.
Regime max. 4000 giri/min.
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Versione con cava della linguetta di aggiustamento DIN 6885/1, tolleranza P9.
Versione con cava della linguetta di aggiustamento DIN 6885/1, tolleranza P9.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.