Il pagamento con carta di credito è ora disponibile!
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Anelli di serraggio in plastica.
Vite e dado in acciaio inox.
Nota
Gli anelli di serraggio in plastica sono una soluzione eccellente per il fissaggio assiale degli alberi.

Sono leggeri, facili da montare e possono essere montati radialmente come battuta. Questi anelli sono particolarmente efficaci in combinazione con supporti ritti e flangiati.

Gli anelli di serraggio sono realizzati in plastica di alta qualità e offrono un'eccellente resistenza alla corrosione e all'usura.

Il bloccaggio avviene riducendo l'altezza della fessura tramite il dado di regolazione in acciaio inossidabile, che può essere serrato o allentato con una chiave esagonale standard.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche