Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera:
Forma C, F in acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Sfera:
Forma C, F in acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera:
Forma C, F temprata, brunita.
Forma K POM - sfera colore bianco.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P in poliuretano Durezza 60° Shore.
Sfera:
Forma C, F temprata, brunita.
Forma K POM - sfera colore bianco.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P in poliuretano Durezza 60° Shore.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporti oscillanti con O-ring, forma C, sfera in acciaio spianata, piana
da
49,60 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti, con O-ring, forma F, sfera in acciaio spianata, con zigrinatura
da
53,22 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti con O-ring, forma K, sfera POM spianata, piana
da
47,76 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti con O-ring, forma O, sfera in acciaio inox con superficie diamantata
da
55,38 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti con O-ring, forma P, sfera in acciaio inox con superficie di poliuretano
da
53,83 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera:
Forma C, F in acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Sfera:
Forma C, F in acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera:
Forma C, F temprata, brunita.
Forma K POM - sfera colore bianco.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P in poliuretano Durezza 60° Shore.
Sfera:
Forma C, F temprata, brunita.
Forma K POM - sfera colore bianco.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Forma O: la superficie diamantata abrasiva è saldamente integrata nella sfera. Si presta idealmente per il supporto di superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sulla sfera. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia furoriuscire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto oscillante.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Forma O: la superficie diamantata abrasiva è saldamente integrata nella sfera. Si presta idealmente per il supporto di superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sulla sfera. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia furoriuscire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto oscillante.
Vantaggi
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Ciò garantisce un movimento uniforme.