- Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi
- Resistenza alle vibrazioni grazie al superamento del punto morto
- Le chiusure a leva sono avvitabili o rivettabili
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno
1) Disposizione dei fori per il montaggio con riscontro
2) Disposizione dei fori per il montaggio senza riscontro
S = bordo di chiusura
2) Disposizione dei fori per il montaggio senza riscontro
S = bordo di chiusura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.