Cerniera in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Asse in acciaio.
Maniglia a leva in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Sistema meccanico in acciaio.
Versione
Cerniera colore .
Asse zincato.
Maniglia a leva colore nero.
Sistema meccanico colore nero zincato.
Nota
Le cerniere possono essere bloccate in ogni posizione con una maniglia a leva disinnestabile.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Su richiesta
Cerniere con punte di posizionamento (cave 6, 8 e 10) per profili in alluminio.
Combinazioni di diversi battenti a cerniera.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche