Acciaio inox 1.4401.

Nota
Cerniere per porte interne.
Le cerniere possono essere utilizzate sia a destra che a sinistra.

I punti segnano il centro della corsa di regolazione ”L” per facilitare il montaggio.

Le tolleranze di fabbricazione e le fessure delle porte possono così essere compensate e riadattate orizzontalmente e verticalmente.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Accessory
Viti a testa cilindrica 6912 (M6) K1160.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche