3 Risultati

Descrizione

Materiale
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Le cerniere sono dotate di una molla a trazione in acciaio. Questa consente l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Le cerniere a oscillazione libera possono essere combinate con le cerniere a molla grazie alle dimensioni e all'aspetto identici.
Angolo di apertura 270°.

Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm
Coppia della molla in chiusura:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,35 Nm

Le cerniere sono predisposte per oltre 30.000 cicli di lavoro.

Fissaggio con viti a testa cilindrica a norma DIM 912/ DIN EN ISO 4762.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Range di temperatura
da -20 °C a +80 °C
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Altri clienti hanno acquistato anche