Acciaio inox 1.4310.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Grazie alla coppia costante e stabile, le cerniere permettono un posizionamento dello sportello a piacere con qualsiasi angolazione.
Angolo di apertura 270°.
Accessory
Cerniere in acciaio inox K1517
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche