Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
zincato e passivato.
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
L'angolo di apertura del braccio di sostegno e della maniglia può essere ridotto o aumentato con il riposizionamento o la rimozione del perno di arresto.

Nei modelli K0058.0075, K0058.0100 e K0058.0150 viene fornito un pressore in neoprene.

Nei modelli K0058.0075N, K0058.0150N e K0058.0250N l'angolo di fissaggio non è disponibile in acciaio.
Nota disegno
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
Accessory
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche