Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Versione
nitrocarburato e ossidato nero.
Impugnatura blu, nera o rossa.
Nota
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

Su richiesta
altri colori dell'impugnatura.
Nota disegno
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
Accessory
K0106
K0098
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche