Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
L'angolo di apertura del braccio di sostegno e della maniglia può essere ridotto o aumentato con il riposizionamento o la rimozione del perno di arresto.

Nei modelli K0063.0100 e K0063.0200 un pressore in neoprene è compreso nella fornitura.
Nota disegno
1) Posizione 1
Accessory
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche