Acciaio o acciaio inox.
Versione
zincato e passivato.
Tirante longitudinale e vite di pressione fosfatizzati.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.
Con il dado di fissaggio consegnato è possibile inoltre montare il tenditore in qualsiasi posizione desiderata.

Nel modello K0085.0100 viene fornito un pressore in neoprene.

I modelli K0085.0100N, K0085.0200N e K0085.0400N sono senza console.
Nota disegno
1) Nella esecuzione K0085.0400 la staffa deve essere assemblata in direzione del tirante longitudinale.
Accessory
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche