Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato e passivato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato e passivato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio
Nota
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.
Con il dado di fissaggio consegnato è possibile inoltre montare il tenditore in qualsiasi posizione desiderata.
Con il dado di fissaggio consegnato è possibile inoltre montare il tenditore in qualsiasi posizione desiderata.
Attenzione
I modelli in acciaio inox sono senza staffa.
Nota disegno
1) con staffa d'appoggio
2) senza staffa d'appoggio
2) senza staffa d'appoggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.