Materiale
Alloggiamento TPU.
Guaina del cavo in poliuretano.
Dado zigrinato in ottone.
Contatti bronzo.
Guaina del cavo in poliuretano.
Dado zigrinato in ottone.
Contatti bronzo.
Versione
Dado zigrinato stagnato.
Contatti dorati.
Numero di poli: 5 poli
Codifica A.
Schermato.
Contatti dorati.
Numero di poli: 5 poli
Codifica A.
Schermato.
Mostra di più
Mostra di meno
Connettore a spina con collegamento a vite, forma A
da
21,65 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Connettore a spina con collegamento a vite, forma B
da
25,81 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Connettore a spina con collegamento a vite, forma C
da
21,65 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Connettore a spina con collegamento a vite, forma D
da
32,68 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Connettore a spina con collegamento a vite, forma E
da
43,41 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Connettore a spina con collegamento a vite, forma F
da
41,47 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Connettore a spina con collegamento a vite, forma G
da
38,32 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento TPU.
Guaina del cavo in poliuretano.
Dado zigrinato in ottone.
Contatti bronzo.
Guaina del cavo in poliuretano.
Dado zigrinato in ottone.
Contatti bronzo.
Versione
Dado zigrinato stagnato.
Contatti dorati.
Numero di poli: 5 poli
Codifica A.
Schermato.
Contatti dorati.
Numero di poli: 5 poli
Codifica A.
Schermato.
Nota
Connettore a spina con collegamento a vite. Connettore a spina modellato sul cavo.
Cavo in PVC, silicone e privo di alogenati.
Adatto alle catene di traino.
Accessori per ginocchiera di serraggio rapido con sensore di forza K1463.
Cavo in PVC, silicone e privo di alogenati.
Adatto alle catene di traino.
Accessori per ginocchiera di serraggio rapido con sensore di forza K1463.
Dati tecnici
Sezione: 5 x 0,34 mm2
Tensione: U max. 60 V
Corrente: I max. 4 A
Resistenza all'isolamento: > 1GΩ
Numero cicli innesto: max. 100
Grado di sporco: 3
Tipo di protezione: IP67
Utilizzo
Connettore a spina con collegamento a vite e cavo per linea di collegamento per sensori e attuatori.
La schermatura del cavo protegge dagli agenti di disturbo esterni e garantisce una trasmissione del segnale priva di errori.
La schermatura del cavo protegge dagli agenti di disturbo esterni e garantisce una trasmissione del segnale priva di errori.
Range di temperatura
fisso: da -50 °C a +80 °C
mobile: da -25 °C a +80 °C
catena di traino: da -25 °C a +80 °C
mobile: da -25 °C a +80 °C
catena di traino: da -25 °C a +80 °C
Nota disegno
Forma A: bussola (femmina) diritta
Forma B: bussola (femmina) ad angolo
Forma C: connettore (maschio) diritta
Forma D: connettore (maschio) ad angolo
Forma E: bussola (femmina) diritta + bussola (femmina) diritta
Forma F: bussola (femmina) diritta + connettore (maschio) diritto
Forma G: bussola (femmina) ad angolo + connettore (maschio) ad angolo
1) Bussola, 2) Connettore
1 = marrone (BN)
2 = bianco (WH)
3 = blu (BU)
4 = nero (BK)
5 = grigio (GY)
Forma B: bussola (femmina) ad angolo
Forma C: connettore (maschio) diritta
Forma D: connettore (maschio) ad angolo
Forma E: bussola (femmina) diritta + bussola (femmina) diritta
Forma F: bussola (femmina) diritta + connettore (maschio) diritto
Forma G: bussola (femmina) ad angolo + connettore (maschio) ad angolo
1) Bussola, 2) Connettore
1 = marrone (BN)
2 = bianco (WH)
3 = blu (BU)
4 = nero (BK)
5 = grigio (GY)