2 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Utilizzo
Utilizzando la vite di aggiustaggio si regola l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.
Montaggio
1. Posizionare l'elemento di supporto sulla tavola da lavoro e fissarlo con la coppia di serraggio specificata.
2. Portare il braccio di spinta nella posizione desiderata.
3. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
Vantaggi
- Forza di tenuta molto alta pari a 22–49 kN.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Fornitura
Forma A:
- Unità di serraggio
- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio

Forma B:
- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio
Accessory
Elemento di rialzo K1206
Pressori K1215

Altri clienti hanno acquistato anche