Credit card payment now available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto
3 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Forma A: trattata termicamente e zincata.
Forma B: trattata termicamente e zincata.
Completa di vite per cave a T DIN 787, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B.
Forma C: trattata termicamente e zincata.
Completa di vite prigioniera DIN 6379, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B.
Nota
Le staffe di bloccaggio regolabili possono essere adattate in modo rapido e uniforme alla situazione di serraggio. Le staffe di bloccaggio presentano sulle estremità vari naselli di serraggio e possono essere ruotati a seconda dell'applicazione. Proprio per questo motivo le staffe di bloccaggio sono molto versatili e utilizzabili per la lavorazione ad asportazione di trucioli o a macchina ma anche nel settore della pressatura e della stampa a iniezione.
Accessory
Prolungamenti di supporto K1204

Discover our product range